Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
10000
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.8 – 1.4
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.18 mm [ .125 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1