Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Assemblage :
Kit non assemblé
-
Type de produit :
Assemblage de raccord
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
27000
Caractéristiques du corps
-
Ferrule à butée automatique :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Protection des contacts :
Sans
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble :
44.45 mm [ 1.75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage