Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.85 mm [ .112 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Sans
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Élevé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal