Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Broche
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc, Rouge, Vert, Marron, Bleu, Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Collerette avec trous de montage
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
6000
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Câbles volants préterminés
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.2
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions