Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Perpendiculaire
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.79 mm [ .031 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
15
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.58 mm [ .062 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.79 mm [ .031 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
1.58 mm [ .062 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR16455
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1200
-
Résistance du contact (mΩ):
12
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.79 mm [ .07 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme