Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
33
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 – 4.5 mm [ .13 – .177 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
13 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
2.5 – 5
-
Dimension du fil (mm²):
2.5, 3, 4, 5
-
Dimension du fil (AWG):
10, 11, 12, 13
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 90 °C [ -22 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)