Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Longueur :
21.74 mm [ .856 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Diamètre de bornage :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
100