Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.2
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal