Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
6
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
700
-
Résistance de la bobine (Ω):
3291
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
48
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
3000
-
Contact limitant le courant continu (A):
6
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
6
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
6
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Agni
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de distance d'isolation (mm):
5 – 8
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
-25 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30