Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
SPST NO DB
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Longueur du fil de bobine (in):
12
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Jeux de barres
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme