Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.059, .11, .248
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF35
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .13 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
40 mm [ 1.57 in ]
-
Longueur :
62.2 mm [ 2.44 in ]
-
Largeur :
44.9 mm [ 1.76 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6,55 mm [ .26 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
24
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non