Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 1000, 0 – 100
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Droit à droit, Droit à incliné
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Embout :
Avec
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Matériau de placage du contact central :
Argent (Ag)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Nickel (Ni)
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.5, 1.6
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.02, .063
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.4, .6
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.016, .024
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3, 20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
39.8 mm [ 1.57 in ]
-
Longueur :
52.8 mm [ 2.08 in ]
-
Largeur :
42.5 mm [ 1.67 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Type de câble :
STP, UTP
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
ISO 8092
-
Indice IP :
IP67, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
PA GF