Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble RF compatible :
RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Embout
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Argent
-
Matériau :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5.31 mm [ .209 in ]