Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
196
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
ZEROHAL
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
7,04 mm [ 0,277 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
10,9 mm [ 0,429 in ]
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm):
8,3
-
Dimension du fil (mm²):
25
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
ZHI15
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine