Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.14 mm [ .084 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Pré-étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.52 – 2.08
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
4000