Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Ensemble couvercle
Fonctionnalités de configuration
-
Code de connecteur compatible :
B
-
Nombre de positions :
32
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau :
PBT GF
-
Angle de sortie du câble :
90°
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Carton