Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Adaptateur de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Nylon
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300