Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Couvercle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PA
-
Angle de sortie du câble :
180°
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
12.9 mm [ .508 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton