2.5 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.2 – 2.1 mm [ .047 – .082 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 21
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .4
-
Dimension du fil (mm²):
.3, .25, .4, .2
-
Dimension du fil (AWG):
21, 22, 23, 24
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
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
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme