Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.15 – 1.6 mm [ .045 – .062 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 21
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .4
-
Dimension du fil (mm²):
.3, .25, .4, .2
-
Dimension du fil (AWG):
21, 22, 23, 24
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
130, 125, 80, 105, 100, 90, 85, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248, 221, 230, 176, 194, 185, 212, 266, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme