Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .197
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
40.3 mm [ 1.59 in ]
-
Longueur :
53.05 mm [ 2.1 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
6, 4.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.177, .236
-
Largeur :
46.2 mm [ 1.82 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme