Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Rail de fermeture compris
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Fourreau renforcé pour câble de dérivation
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Renforcé
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Autre
-
Utilisation :
Réparation de gaine de câble
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Type d'application :
Souterrain
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393, IEC 60684-2, ANSI C119.1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) :
45 mm [ 1,772 in ]
-
Diamètre de câble compatible (min) :
8 mm [ 0,315 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
3
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
57 mm [ 2,244 in ]
-
Longueur :
750 mm [ 29,527 in ]
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Textile renforcé