Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
55
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
55
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.031, .023
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.118, .062
-
Taille du contact :
1.6mm, 3mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Patte
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
9
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
164.7 mm [ 6.48 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
26.35 mm [ 1.03 in ]
-
Largeur du connecteur :
17.8 mm [ .7 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.25, 5
-
Axe central (pas) (in):
.196, .127
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme