Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases de signal

TE propose une vaste gamme d’embases dans toutes les configurations possibles pour assurer la transmission du signal dans toutes les applications automobiles, y compris les connexions les plus critiques avec des bornes de 0,63 mm2. Les embases de MQS existent dans tous les nombres de broches et types de montage requis ainsi que sur diverses surfaces.

Circuits Hermétique Orientation Largeur de la languette Hybride Méthode de terminaison
3-40 Oui 90° | 180° 0.63 Oui Soudure
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Boîtier

  • Embase mixte et hybride  Non | Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Non

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de sections  1 | 2 | 7

  • Nombre de positions de signaux  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal | Vertical

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40

  • Nombre de rangées  1 | 2 | 3 | 4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12 | 13 | 13.5 | 14 | 16

  • Tension nominale (V) 12 | 13 | 24 | 50

  • Tension nominale (max) (VDC) 12 | 13 | 14 | 24

  • Tension de fonctionnement (VAC) 12

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  1 | 2 | 3 | 4 | A | A-E | B | B-F | C | C-F | D | D-H | E | Z

  • Couleur principale  Blanc | Bleu | Gris | Gris foncé | Jaune | Marron | Naturel | Noir | Vert | Violet

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche | Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5 | .63 | .64 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 4.8

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019 | .024 | .025 | .039 | .04 | .06 | .071 | .09 | .091 | .11 | .188

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4 | .6 | .63 | .64 | .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .015 | .02 | .024 | .025 | .03 | .031

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1 | 1.75 | 3 | 4 | 4.4 | 5,6 | 5.5 | 6.05 | 7 | 7.5 | 10 | 15 | 20

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag) | Étain (Sn) | Or (Au) | Pré-étain

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure | Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de soudure | Trou de montage | Verrou de carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec | Sans

  • Trous de montage  Avec | Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau | Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.54 | 2.8 | 2.85 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.08 | 5.5

  • Axe central (pas) (in) .07 | .079 | .08 | .086 | .087 | .098 | .1 | .11 | .122 | .126 | .138 | .149 | .157 | .16 | .2 | .21

Dimensions

  • Largeur du connecteur (in) 0,986 | 0,83 | 0,71 | .299 | .339 | .358 | .377 | .42 | .452 | .465 | .48 | .5 | .551 | .555 | .559 | .591 | .602 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .638 | .649 | .65 | .665 | .669 | .68 | .697 | .698 | .7 | .701 | .716 | .73 | .732 | .748 | .78 | .796 | .85 | .854 | .866 | .87 | .881 | .902 | .906 | .911 | .917 | .92 | .937 | .945 | .98 | .988 | 1,94 | 1.008 | 1.02 | 1.05 | 1.079 | 1.098 | 1.11 | 1.118 | 1.18 | 1.252 | 1.29 | 1.299 | 1.331 | 1.37 | 1.378 | 1.38 | 1.409 | 1.425 | 1.457 | 1.476 | 1.48 | 1.57 | 1.575 | 1.587 | 1.598 | 1.673 | 1.803 | 1.866 | 1.945 | 1.969 | 2 | 2,97 | 2,36 | 2.402 | 3.814

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .8 – 1.6 | .8 | 1.2 – 1.6 | 1.57 | 1.6 | 2

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031 – .063 | .031 | .047 – .062 | .047 – .063 | .062 | .063 | .078

  • Longueur du connecteur (mm) 9.1 | 10.2 | 10.25 | 10.7 | 12.5 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.8 | 16.9 | 17 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 19 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 21.15 | 21.27 | 21.52 | 21.6 | 21.7 | 21.97 | 22.4 | 22.52 | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 24 | 24.2 | 24.47 | 24.82 | 25 | 25.9 | 26.8 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.97 | 29 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.5 | 31.8 | 32 | 32.3 | 32.5 | 36.2 | 36.7 | 37 | 37.5 | 38.08 | 38.4 | 39.6 | 40.3 | 40.4 | 41 | 41.3 | 42 | 42.4 | 42.5 | 44.5 | 48.2 | 49.3 | 49.4 | 51 | 51.15 | 51.2 | 52 | 52.5 | 53.8 | 54.8 | 55.8 | 55.86 | 56,2 | 63.5

  • Longueur du connecteur (in) 0,095 | .358 | .402 | .404 | .421 | .492 | .527 | .54 | .543 | .55 | .57 | .598 | .6 | .602 | .61 | .63 | .661 | .665 | .67 | .69 | .697 | .713 | .72 | .724 | .73 | .748 | .775 | .78 | .787 | .79 | .803 | .81 | .833 | .837 | .847 | .85 | .854 | .865 | .882 | .887 | .898 | .911 | .92 | .921 | .952 | .963 | .977 | .984 | 1.02 | 1.055 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.131 | 1.141 | 1.147 | 1.165 | 1.169 | 1.173 | 1.18 | 1.181 | 1.2 | 1.25 | 1.252 | 1.26 | 1.28 | 1.42 | 1.45 | 1.457 | 1.476 | 1.498 | 1.499 | 1.56 | 1.58 | 1.587 | 1.591 | 1.614 | 1.626 | 1.654 | 1.669 | 1.673 | 1.752 | 1.89 | 1.898 | 1.94 | 1.941 | 1.945 | 1.995 | 2 | 2,213 | 2.008 | 2.01 | 2.016 | 2.047 | 2.067 | 2.118 | 2.157 | 2.19 | 2.199 | 2.5

  • Largeur du connecteur (mm) 7.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 14 | 14.1 | 14.2 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17 | 17.5 | 17.7 | 17.74 | 17.8 | 18,1 | 18.6 | 19 | 19.75 | 20.22 | 21,6 | 21.2 | 21.7 | 22,2 | 22 | 22.39 | 22.9 | 23 | 23.15 | 23.3 | 23.8 | 24 | 24.8 | 25,27 | 25.1 | 25.6 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 30 | 31.8 | 32.7 | 33 | 33.8 | 34.8 | 35 | 35.3 | 35.8 | 36.2 | 37 | 37.5 | 40 | 40.3 | 40.6 | 42.5 | 45.8 | 47.4 | 49.4 | 50 | 51 | 60 | 61 | 75.5 | 97.8

  • Largeur du connecteur (in) 0,986 | 0,83 | 0,71 | .299 | .339 | .358 | .377 | .42 | .452 | .465 | .48 | .5 | .551 | .555 | .559 | .591 | .602 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .638 | .649 | .65 | .665 | .669 | .68 | .697 | .698 | .7 | .701 | .716 | .73 | .732 | .748 | .78 | .796 | .85 | .854 | .866 | .87 | .881 | .902 | .906 | .911 | .917 | .92 | .937 | .945 | .98 | .988 | 1,94 | 1.008 | 1.02 | 1.05 | 1.079 | 1.098 | 1.11 | 1.118 | 1.18 | 1.252 | 1.29 | 1.299 | 1.331 | 1.37 | 1.378 | 1.38 | 1.409 | 1.425 | 1.457 | 1.476 | 1.48 | 1.57 | 1.575 | 1.587 | 1.598 | 1.673 | 1.803 | 1.866 | 1.945 | 1.969 | 2 | 2,97 | 2,36 | 2.402 | 3.814

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 5.9 | 6.2 | 6.4 | 7.35 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 10 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 12,3 | 12.5 | 12.7 | 12.75 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 16.55 | 16.7 | 16.9 | 17 | 17.6 | 18.05 | 18.1 | 18.6 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.48 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 22 | 23.4 | 24.08 | 24.4 | 25.8 | 25.9 | 26.7 | 28.5

  • Hauteur par rapport au PCB (in) 0,67 | 0,62 | 0,66 | .232 | .24 | .244 | .25 | .252 | .29 | .291 | .299 | .311 | .326 | .33 | .366 | .394 | .406 | .425 | .452 | .48 | .492 | .5 | .502 | .516 | .528 | .56 | .598 | .602 | .61 | .614 | .626 | .63 | .65 | .652 | .657 | .665 | .669 | .693 | .711 | .712 | .732 | .736 | .756 | .772 | .791 | .795 | .799 | .806 | .815 | .823 | .835 | .839 | .846 | .87 | .921 | .948 | .961 | 1.016 | 1.02 | 1.05 | 1.051 | 1.122

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 203 | 212 | 221 | 230 | 248 | 266

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 95 | -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120 | -30 – 105 | -30 – 150 | -30 – 100 | '-40 – 110 | '-40 – 80

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 203 | -40 – 230 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 176 | -40 – 248 | -22 – 302 | -22 – 212 | '-22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Compatible avec la soudure à la vague | Compatible avec la soudure par refusion

  • Blindé  Non | Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux | Puissance | Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non | UL 94HB | UL 94V-0

  • Indice IP  Capteur de position linéaire IP2B | IP69K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine | Boîte | Carton | Emballage | Pièce détachée | Plateau | Ruban | Ruban et bobine | Sac | Tube

  • Quantité par emballage  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 57 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 143 | 144 | 160 | 168 | 200 | 220 | 224 | 250 | 256 | 270 | 300 | 350 | 355 | 360 | 384 | 400 | 420 | 432 | 445 | 450 | 462 | 496 | 500 | 528 | 576 | 585 | 600 | 648 | 650 | 680 | 700 | 900 | 936 | 990 | 1040 | 1080 | 1260 | 1428 | 1472 | 2500 | 6272 | 6720

Autre

  • Références des interfaces  114-18063-032 | 114-18063-140 | 114-18063-133 | 114-18063-018 | 114-18063-028 | 114-18063-091 | 114-94000-11 | 114-18063-16 | 114-18601 | 114-18562 | 114-18574 | 114-18066-019 | 114-18063-023 | 114-18063-21 | 114-18174-1 | 114-18563 | 114-94218 | 114-18063-019 | 114-18063-34 | 114-18063-014 | 114-18063-18 | 114-18063-19 | 114-18572 | 208-15554 | 208-15592 | 208-15544 | 208-15515 | 208-15550 | 124113 | 174044 | 174045 | 174046 | 174047 | 174909 | 174923 | 175964 | 175965 | 175966 | 175967 | 185311 | 185315 | 284134 | 376353 | 929053 | 936289 | 953122-6 | 953697-1 | 956444-1 | 965444 | 967640 | 968322 | 968473 | 968473- 1 | 969778 | 1123371-1 | 1241324 | 1241634 | 1318620-2 | 1318774 | 1355082 | 1355350 | 1355397 | 1376352 | 1376360 | 1376675 | 1379671 | 1379799 | 1379890 | 1452598 | 1452693 | 1473672 | 1534100 | 1534104 | 1674646 | 1674932 | 1717103 | 1717106 | 1719059- 1 | 1743282 | 1745005 | 1746872 | 1746911 | 1801400-PSA | 1939605 | 1981471

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SIGH262

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue