Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5.6 mm [ .22 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
18.3 mm [ .72 in ]
-
Largeur du connecteur :
20 mm [ .787 in ]
-
Longueur du connecteur :
51.1 mm [ 1.358 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
378
Autre
-
Références des interfaces :
929504