Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20, 18, 19, 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
2500
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)