Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.4 – 3.4 mm [ .015 – .133 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
1.5 – 3
-
Dimension du fil (mm²):
2.5, 2, 1.5, 3
-
Dimension du fil (AWG):
12, 13, 14, 15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
130, 125, 80, 105, 90, 100, 85, 140, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248, 221, 230, 176, 194, 185, 284, 266, 212, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Carton
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme