Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble RF compatible :
RG 174, RG 179
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Manchon
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Dimensions
-
Diamètre d'entrée du câble :
2.6 mm [ .102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 75 °C [ 14 – 167 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton