Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Style de connecteur :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
45
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
5.2mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Placage d’interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.9 – 3 mm [ .075 – .118 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 13
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 2.5
-
Recherche de taille de fil (mm²):
1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Recherche de taille de fil (AWG):
13, 14, 15, 16
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Conforme à la directive d’insertion automatique des composants KOMAX :
Oui, selon la version 5.0 (mars 2018)
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
2800
Autre
-
Transmissions de borne :
41 – 100 A (haute puissance)