Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Exigences pour l'adhésif :
Précouche adhésive
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée flexible
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
14 – 43 mm [ .55 – 1.69 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
7 – 43 mm [ .28 – 1.69 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
-
Résistance et protection :
Exposition occasionnelle aux fluides