Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteur :
1, 3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Papier, Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Fil d'acier
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
25 – 70, 25 – 95
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
17,6 – 26, 17 – 21,9
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,692 – 1,023, 0,669 – 0,862
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
95
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
25
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
5,6 – 12 mm [ 0,22 – 0,472 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm):
48 – 60, 24 – 38
-
Diamètre extérieur de la gaine (in):
.94 – 1.48, 1.88 – 2.36
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand