Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteur :
1, 3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Papier, Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Fil d'acier
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 185, 95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
17,6 – 29,4, 17,9 – 23,7
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,692 – 1,157, 0,704 – 0,933
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
11 – 19,2 mm [ 0,433 – 0,755 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm):
49 – 58, 26 – 41
-
Diamètre extérieur de la gaine (in):
1.92 – 2.28, 1.02 – 1.61
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand