Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Blindé
-
Étanche :
Oui
-
Type de dispositif de raccordement :
Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sans électrode conforme à AMS-C-26074 classe 3 ou 4, grade B, Nickel sans électrode (SAE AMS-C-26074, classe 1, grade B)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
15
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
-
Code d'interface du connecteur TE :
54
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]