Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Blindé
-
Étanche :
Oui
-
Type de dispositif de raccordement :
Ressort
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Diamètre d'entrée du câble (mm):
19
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
17
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL - 38999 Série III et IV
-
Code d'interface du connecteur TE :
H
-
Code de la taille d'entrée :
12