Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique
-
Assemblage :
Assemblé en usine
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Collerette carrée
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Puissance
-
Blindé :
Oui
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de maintien de la connexion :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
N
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
IP68
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel de zinc noir
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Sulfure de polyphénylène
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage (standard)
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm):
58.8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1410
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de positions d'alimentation :
1
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Contacts préchargés :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
600
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
0 mm [ 0 in ]
-
Taille du boîtier :
21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions