Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Renforcé
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du produit :
Passivé (SAE AMS-QQ-P-35 ou MIL-S-5002)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Diamètres de câble compatibles (mm):
0 – 31.8
-
Diamètre d'entrée du câble :
31.8 mm [ 1.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
20
Autre
-
Code de la taille d'entrée :
20