Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Résistance aux liquides et à l'huile
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) :
14,5 mm [ 0,57 in ]
-
Diamètre de câble compatible (min) :
5,5 mm [ 0,216 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
16
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
5
-
Longueur (mm):
70
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
1.4
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme