Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos gaines thermorétractables Raychem MWTM à paroi moyenne sont conformes aux réglementations RoHS et REACH et approuvées pour les applications offshore.

Notre gaine thermorétractable Raychem MWTM à paroi moyenne combine les propriétés électriques et physiques de l’isolation de la gaine et de l’âme des câbles basse tension avec la robustesse et la facilité d’installation. Ces produits sont largement utilisés pour isoler, protéger et sceller les joints et les terminaisons des câbles électriques basse tension ainsi que de nombreuses autres applications dans les accessoires de câbles et les connexions électriques. La gaine thermorétractable à paroi moyenne est fabriquée à partir de notre polymère thermorétractable Raychem, sans halogène et stabilisé contre les rayons UV. Pendant le chauffage, la gaine à paroi moyenne se rétracte pour retrouver son petit diamètre d’origine et s’adapte parfaitement à une large gamme de tailles de câbles et d’accessoires de câbles. Dans le même temps, la paroi d’étanchéité intérieure du tube offre un joint d’étanchéité fiable, même sur les formes les plus irrégulières. La gaine thermorétractable à paroi moyenne est disponible avec un scellant thermofusible, avec ou sans revêtement. Il a été prouvé sur le terrain que ces gaines sont fiables à long terme dans des conditions climatiques difficiles et dans des environnements pollués, et qu’elles présentent une durée de vie illimitée lorsqu’elles sont stockées dans des conditions normales.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Caractéristiques électriques et résistance mécanique élevées pour les applications basse tension  
  • Polyoléfine réticulée à paroi moyenne. Stabilisé contre les rayons UV et les intempéries
  • Matériau sans halogène ni silicone, non corrosif, non toxique, sans plomb ni aluminium
  • Disponible en ligne avec un adhésif thermofusible ou sans revêtement
  • Couleur noire, rapport de rétraction de 3:1
  • Durée de conservation illimitée
barre grise
barre grise
  1. Installation de la technologie de thermorétraction pour les applications énergétiques (anglais)

Découvrez les différentes étapes pour installer correctement nos manchons et tubes thermorétractables Raychem.

barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : pour quelle application la gaine thermorétractable à paroi moyenne Raychem MWTM de TE peut-elle être utilisée ?

Réponse : notre gaine thermorétractable à paroi moyenne Raychem est une gaine thermorétractable à usage général qui est normalement utilisée comme protection de l’âme dans les kits de terminaison basse tension. Elle est conforme aux réglementations RoHS et REACH. Elle est approuvée pour les applications offshore. RUS admis comme restauration de gaine de câble JCN. Les gaines MWTM non revêtues (-U ou -A/U) sont destinées uniquement au gainage des câbles.

 

Question : Avec quel type de câble puis-je utiliser la gaine thermorétractable à paroi moyenne ?       
Réponse :
Notre gaine thermorétractable à paroi moyenne peut être utilisée avec des joints et épissures électriques basse, moyenne et haute tension et des terminaisons d’une large gamme de diamètre de taille de câble, grâce à un rapport de rétraction élevé.

 

Question : En quoi est fabriquée la gaine thermorétractable à paroi moyenne ?         

Réponse : cette gaine thermorétractable à paroi moyenne est fabriquée avec notre matériau thermorétractable Raychem. Il s’agit d’une polyoléfine réticulée à paroi moyenne, spécialement formulée, qui se rétracte pour retrouver son diamètre extrudé initial plus petit lorsque la chaleur est appliquée.

Le matériau thermorétractable est composé de matériaux polymères exposés à un faisceau d’électrons à haute énergie qui provoque une réticulation permanente, ou une liaison intermoléculaire, des molécules adjacentes. En raison de la réticulation, le matériau thermorétractable perd ses propriétés de fusion, ce qui lui permet d’être chauffé à des températures supérieures au point de fusion cristallin sans fondre. Au-dessus de cette température, on peut étendre et façonner à loisir le matériau thermorétractable, qui conservera alors sa nouvelle forme une fois que la température sera de nouveau passée en dessous du point de fusion cristallin.

Lorsqu’elles sont correctement installées, les gaines thermorétractables Raychem de TE sont des produits durables qui vous aideront à améliorer la connectivité et la fiabilité de votre réseau pendant des décennies.

 

Question : Les gaines thermorétractables à paroi moyenne Raychem de TE entrent-elles dans le programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, notre gaine thermorétractable à paroi moyenne Raychem fait partie de notre programme de formation. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Répartition de l'adhésif  En ligne

  • Avec adhésif d'étanchéité  Avec, Sans

  • Type de paroi (hors adhésif)  Unique

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

  • Flexibilité  Semi-rigide

  • Rapport de rétreint  > 2.5:1, > 3:1

Dimensions

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 9, 27, 45, 57, 68, 77, 86, 104, 126, 144, 162, 220, 255, 31,5, 14,5, 22,5

  • Diamètre de câble compatible (max) (in) .354, 1,24, 3,031, 1,062, 0,57, 3,385, 2,677, 8,661, 0,885, 1,771, 6,377, 5,669, 10,039, 4,96, 2,244, 4,094

  • Diamètre de câble compatible (min) (mm) 9, 13, 18, 21, 24, 28, 32, 37, 46, 55, 66, 88, 149, 8,8, 3,5, 5,5

  • Diamètre de câble compatible (min) (in) 1,102, 1,811, 0,354, 0,944, 1,259, 0,346, 5,866, 2,598, 0,826, 0,137, 0,216, 0,511, 0,708, 3,464, 2,165, 1,456

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 10, 16, 25, 30, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 245, 285

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 80, 135

  • Longueur (mm) 50, 60, 70, 75, 80, 100, 125, 130, 150, 200, 225, 230, 250, 300, 350, 400, 425, 450, 500, 525, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500

  • Épaisseur de paroi après rétreint (mm) 1, 1.4, 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2

  • Épaisseur de la paroi  Moyenne

Conditions d’utilisation

  • Résistant aux fluides de type  Hydrocarbures, Résistance aux liquides et à l'huile, Transformateur rempli d'huile

  • Résistance à l'environnement  Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie

  • Performance en matière d'inflammabilité  Non ignifuge

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Oui

  • Résistance mécanique  Allongement élevé, Contre les chocs ou les dommages mécaniques

  • Résistance thermique  Applicable aux basses températures, Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé

  • Stabilisé aux UV  Oui

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Longueur enroulée (m) 40, 50, 60, 70, 200

  • Longueur enroulée (ft) 40

  • Longueur enroulée (m) 40, 50, 60, 70, 200

  • Longueur enroulée (ft) 40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MWTM

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue