Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de blindage du câble :
Adaptable
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 145
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
95 – 2500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
34 – 108 mm [ 1,338 – 4,252 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
0 – 135 mm [ 0 – 5.314 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60840
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1