Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre terminaison enfichable Raychem PHVS haute tension GIS est compatible avec des câbles isolés polymères, quel que soit le fabricant, et peut être adaptée pour la mise à la terre requise dans le cas de diverses constructions de câbles. Le système complet est séparé en une partie isolante en époxy et une partie enfichable à l’aide du cône de contrainte en silicone pré-moulé.

Les isolateurs sont conçus et testés selon les normes CEI 62271-209 et CEI 62271-203. Par conséquent, la terminaison enfichable haute tension convient à tous les GIS conformes à la norme ci-dessus. Chaque isolant individuel est hermétiquement scellé et testé. Pour assurer la compatibilité avec les dimensions des appareillages de connexion remplis d’huile selon la norme CEI 60859, qui exigent une longueur de construction plus importante, l’ensemble du dispositif est disponible avec des adaptateurs. L’isolant époxy peut être installé directement chez le fabricant de GIS, ce qui permet de gagner du temps d’installation sur site et de réduire le risque de contamination du boîtier d’entrée de câble.

 

La partie enfichable se compose d’un corps en silicone pré-moulé pour le contrôle des contraintes et d’une cosse de câble mécanique pour une installation facile. La fiche peut être facilement séparée et réinstallée à des fins de maintenance. Des accessoires et des kits complémentaires peuvent être fournis pour les tests et la maintenance.

 

L’installation de notre PHVS Raychem doit être effectuée par un installateur formé, équipé d’outils conventionnels. 

barre grise

Principales caractéristiques

  • Interfaces sèches, sans remplissage d’huile
  • L’isolant est conforme aux normes CEI 62271-209 et CEI 62271-203.
  • Boîtier en résine étanche à la pression
  • Cône de contrainte en caoutchouc de silicone préfabriqué et testé en usine
  • Boulon conducteur multi-contact à couple contrôlé
  • Aucun outil spécial requis pour installer la terminaison
  • Presse-étoupe isolé pour le sectionnement
  • Type testé selon les normes CEI 60840 et CEI 62067
barre grise
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Avec quel type de câble nos terminaisons enfichables haute tension PHVS Raychem sont-elles compatibles ?

Réponse : Nos terminaisons enfichables haute tension Raychem sont conçues pour être compatibles avec les câbles à isolation polymère indépendamment du fabricant et peuvent être adaptées en ce qui concerne la mise à la terre requise pour diverses constructions de câbles et tous les GIS basés sur la norme CEI 62271-209.

 

Question : Les terminaisons enfichables haute tension nécessitent-elles un entretien ?

Réponse : Nos terminaisons enfichables haute tension de type sec sont exemptes d’huile et ne nécessitent donc aucun entretien.

 

Question : TE propose-t-elle une formation à l’installation des terminaisons haute tension enfichables ?

Réponse : Oui, nos terminaisons haute tension enfichables font partie des cours de formation sur les accessoires pour câbles haute tension. Ces cours peuvent être organisés dans l’un de nos centres de formation ou au sein de votre usine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Est-il nécessaire de remplir les terminaisons enfichables haute tension avec un liquide isolant ?

Réponse : Non, nos terminaisons haute tension enfichables n’exigent aucune isolation liquide. L’isolation électrique se fait par le corps à emboîtement en silicone qui crée une version sèche, sans possibilité de fuite.

 

Question : Faut-il des outils spéciaux pour installer les terminaisons enfichables haute tension ?

Réponse : Nos PHVS peuvent être installés sans aucun outil spécial, ceci est également valable pour le connecteur mécanique.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Adaptable

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 145, ≤ 170, ≤ 245, ≤ 72

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 95 – 2500

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34 – 108, 34 – 78

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,338 – 4,252, 1,338 – 3,071

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 0 – 135, 0 – 120

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 60840

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PHVS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue