Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Blindé
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Diamètre d'entrée du câble (mm):
19
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
16
Autre
-
Code d'interface du connecteur TE :
F
-
Code de la taille d'entrée :
12