Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Renforcé
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Cadmium
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Diamètres de câble compatibles (mm):
0 – 7.9
-
Diamètre d'entrée du câble :
7.9 mm [ .311 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
23
Autre
-
Code de la taille d'entrée :
05