Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  20, 26, 28, 40, 50, 60, 68, 80, 100

Caractéristiques du corps

  • Profil de connecteur  Standard

  • Finition du placage du boîtier  Brillant

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Zinc moulé

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Nickel, Nickel sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Nickel sur cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Flash or, Or (Au), Or ou flash or

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .41, .45

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .016, .017

  • Épaisseur des broches rectangulaires (mm) .3, .4

  • Épaisseur des broches rectangulaires (in) .011, .015

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.54, 2.85, 3.05, 3.1, 3.6, 3.66, 3.8

  • Longueur des pattes et des broches (in) .1, .112, .12, .122, .142, .144, .15

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Rétention des tiges de soudure, Trou de montage, Verrou de carte

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (in) .109

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.77

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Nickel sur cuivre

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Diamètre du trou de montage  2.77 mm [ .109 in ]

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Matériau du système de montage  Zinc

  • Type d'alignement de l'accouplement  Rails

  • Type de maintien de la connexion  Écrou à sertir, 5-56 UNC, Trous de montage, Verrou, Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur panneau et montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, PBT GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone, Zinc moulé

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  LR-86179-1, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 72, 104

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Plateau, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-018-DRARA127

Documents associés
Aucun document disponible.