Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Profil de connecteur  Standard

  • Matériau de placage du boîtier  Étain sur cuivre, Nickel sur cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au), Or ou flash or

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .2

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées (mm) .38, .4

  • Dimensions des broches carrées (in) .015, .016

  • Largeur des broches rectangulaires  .45 mm [ .017 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.1, 3.18, 5.28

  • Longueur des pattes et des broches (in) .122, .125, .208

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Rétention des tiges de soudure, Trou de montage, Verrou de carte

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Diamètre du trou de montage (in) .109, .125

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.77, 3.18

  • Diamètre du trou de montage (in) .109, .125

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Matériau du système de montage  Zinc

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.77, 3.18

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Nickel, Nickel sur cuivre

  • Type d'alignement de l'accouplement  Rails

  • Type de maintien de la connexion  Verrou, Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, Polyester, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.6

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  LR-86179-1, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau, Tube

  • Quantité par emballage  6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 80, 88, 96, 120, 200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-020-ADRV127

Documents associés
Aucun document disponible.