Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Carte-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  20, 30, 34, 40, 48, 50, 60, 68, 96

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Zinc

  • Profil de connecteur  Standard

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Nickel sur cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .2

  • Forme de contact  Carré, Rectangulaire

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain sur nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.5

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .45 mm [ .017 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

  • Longueur des pattes et des broches  3.1 mm [ .122 in ]

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Rétention des tiges de soudure, Trou de montage, Verrou de carte

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Alignement de l'accouplement  Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.15, 2.6, 2.7

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Zinc

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .8 – 1.6

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  LR-86179-1, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

  • Quantité par emballage  48, 70, 72, 80, 88, 96, 120, 144

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-020-DPAV127

Documents associés
Aucun document disponible.