Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  20, 26, 50, 68, 100

  • Nombre de rangées  2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sur cuivre

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au), Or ou flash or

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Courant nominal du contact (max) (A) .4, .5, 1

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .38 mm [ .015 in ]

  • Largeur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 4.39, 7.11

  • Longueur des pattes et des broches (in) .173, .28

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .38 mm [ .014 in ]

Fixation mécanique

  • Matériau du système de montage  Zinc

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.77, 3.18

  • Diamètre du trou de montage (in) .109, .125

  • Diamètre du trou de montage (in) .109, .125

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Nickel sur cuivre

  • Type d'alignement de l'accouplement  Rails

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Action/tige conforme, Trou de montage, Vis de montage

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou, Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyphtalamide, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier carbone

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062 – .093, .125 – .2

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  LR-86179-1, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

  • Quantité par emballage  6, 8, 10, 14, 16

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-020-DRAVAP127

Documents associés
Aucun document disponible.