Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

  • Quantité par emballage  10, 5, 6, 12, 9, 7

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau de placage du blindage  Nickel sur cuivre

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Profil de connecteur  Standard

Fixation mécanique

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.8

  • Support de montage pour PCB  Sans, Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Loquets, Verrou de caution

  • Type de montage  Montage sur panneau et montage sur carte, Montage panneau

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30, 12

  • Options de contact  Installé

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Forme de contact  Ressort

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5, 1

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Zinc moulé, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

  • Longueur des pattes et des broches  3.1 mm [ .122 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .32 mm [ .012 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  2.01 mm [ .079 in ]

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062 – .093, .062

  • Espacement de ligne à ligne  1.9 mm [ .075 in ]

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  100, 68, 80, 26, 50, 36

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-020-DRCV127

Documents associés
Aucun document disponible.