Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  36, 50, 64

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier carbone

  • Profil de connecteur  Standard

  • Matériau de l'isolant  Laiton

  • Finition du placage du blindage  Brillant

  • Matériau de placage du blindage  Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76

  • Forme de contact  Ressort

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Or

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .48, .66

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .019, .026

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Longueur des pattes et des broches (in) .18

  • Épaisseur des broches rectangulaires (mm) .48, .66

  • Épaisseur des broches rectangulaires (in) .018, .026

  • Longueur des pattes et des broches  4.57 mm [ .18 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 4.57

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Action/tige conforme, Jambe de retenue, Trou de montage

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.3

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de maintien de la connexion  Verrous à vis

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Oxyde de polyphénylène, Polyester

  • Axe central (pas)  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4.06, 4.3

  • Espacement de ligne à ligne (in) .16, .169

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -55 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -67 – 221

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Plateau

  • Quantité par emballage  20, 30

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-020-DRCVAP216

Documents associés
Aucun document disponible.