Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Carte-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  20, 48, 50, 68, 96

  • Nombre de rangées  2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Zinc

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Laiton

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Nickel sur cuivre

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Forme de contact  Carré, Rectangulaire, Rond

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .45 mm [ .017 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.9, 3.1, 3.6

  • Longueur des pattes et des broches (in) .114, .122, .142

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .4 mm [ .015 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Diamètre du trou de montage (mm) 2.7

  • Type d'alignement de l'accouplement  Intégrale avec surface d’accouplement

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue, Rétention des tiges de soudure, Trou de montage, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrou

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Zinc, Zinc moulé

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

  • Quantité par emballage  4, 9

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-022-DPARA127

Documents associés
Aucun document disponible.