Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de fonction de la mise à la terre  Sangles de mise à la terre

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Carte-à-carte, Fil à carte

  • Taille du boîtier  1

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  9

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Laiton, Zinc

  • Matériau de placage du dispositif de connexion  Chromate transparent, Zinc

  • Matériau de l'isolant  Laiton, Thermoplastique, Zinc

  • Matériau du dispositif de connexion  Acier, Zinc

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau utilisé pour le processus d'assemblage  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Étain-plomb, Étain sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Étain

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .76

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Forme de contact  Carré, Rond

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.2, 2, 2.7, 3.1, 6, 6.4

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Dimensions des broches carrées  .63 mm [ .025 in ]

  • Largeur des broches rectangulaires (mm) .45, .66

  • Largeur des broches rectangulaires (in) .017, .026

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.18, 3.2

  • Longueur des pattes et des broches (in) .125, .126

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (mm) .63, .66

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement (in) .025, .026

  • Épaisseur des broches rectangulaires (mm) .32, .48, .5

  • Épaisseur des broches rectangulaires (in) .012, .018, .019

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .125, .126

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.18, 3.2

  • Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion  Chromate transparent

  • Matériau de placage du dispositif d'assemblage  Étain, Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel, Étain sur nickel

  • Matériau du système de montage  Laiton

  • Diamètre du trou de montage (mm) 3.05, 3.18, 3.2

  • Diamètre du trou de montage (in) .12, .125, .126

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Étain

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Type de retenue pour montage PCB  Trou de montage, Verrou de carte

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Insert fileté, 4-40 UNC, Insert fileté, M3, Inserts filetés, Inserts filetés, 4-40 UNC, Trous de montage, Verrou à vis 4-40, Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Verrous à vis femelles, fixés, Vis de montage

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Nylon GF, PBT GF, Polyester, Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77

  • Axe central (pas) (in) .108, .109

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .093

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 2.54, 2.84

  • Espacement de ligne à ligne (in) .1, .111, .112

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 200

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Normes compatibles  DIN 41652, UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  17, 55, 130, 140

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Boîte et tube, Emballage, Plateau, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-023-DRARS1274

Documents associés
Aucun document disponible.